카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_01/f15_01_07/2488_93_13_00750_asmtab.prj},{NB=2488.93.13.00750.075},{DOC=2488_93_13_00750.pdf},{PA=150},{HUBMAX=75.000},{HUB=0},{ZD=45.000},{SD=25.000},{LN=160.000},{ARN=16.500},{GASVOL=0.110},{PFAKTOR=1.500},{PPATH=f15_01_07_99/2488_93_13_00750_asmsbl.prj},{GEW=1.250},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
2488.93.13.00750.075
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Order variables
Table variables
Company
FIBRO
Description
2488.93.13.00750. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, flat seal
Bill of material
2488.93.13.00750.075
FA
Initial spring force
740.000
HUBMAX
Stroke max.
75.000
75.000
ZD
Cylinder diameter
45.000
SD
Piston rod diameter
25.000
L
Length
235.000
235.000
BC
Order No
2488.93.13.00750.075
2488.93.13.00750.075
DOC
Catalog page
2488_93_13_00750.pdf
PA
Filling pressure
150
FE
Final spring force
1110.000
1110.000
HUB
FHUB
740.000
LN
Pressed length
160.000
160.000
ARN
16.500
GASVOL
0.110
0.110
PFAKTOR
1.500
1.500
GEW
kg
1.250
1.250
ZTC
Customs tariff number
84879090
뒤로
다음
암호
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
CAD