Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
269.3.0600.060.1.0230.0230
Firma
FIBRO
Opis
269. - Stempel z odklejaczem, odsadzony, długa część tnąca
Lista materiałowa
269.3.0600.060.1.0230.0230
D2
Średnica trzonu
6.000
L1
Długość
60.000
71.000
80.000
90.000
100.000
FORM
Kształt krawędzi tnącej
Kwadrat
Prostokąt
Okrągły, przeszlifowany z obu stron
Otwór "fasolkowy"
Okrągły
L2
Długość krawędzi tnącej
17.500
D1
Średnica krawędzi tnącej
0.000
A
Szerokość kształt krawędzi tnącej
2.300
2.310
2.320
2.330
2.340
2.350
2.360
2.370
2.380
2.390
2.400
2.410
2.420
2.430
2.440
2.450
2.460
2.470
2.480
2.490
2.500
2.510
2.520
2.530
2.540
2.550
2.560
2.570
2.580
2.590
2.600
2.610
2.620
2.630
2.640
2.650
2.660
2.670
2.680
2.690
2.700
2.710
2.720
2.730
2.740
2.750
2.760
2.770
2.780
2.790
2.800
2.810
2.820
2.830
2.840
2.850
2.860
2.870
2.880
2.890
2.900
2.910
2.920
2.930
2.940
2.950
2.960
2.970
2.980
2.990
3.000
3.010
3.020
3.030
3.040
3.050
3.060
3.070
3.080
3.090
3.100
3.110
3.120
3.130
3.140
3.150
3.160
3.170
3.180
3.190
3.200
3.210
3.220
3.230
3.240
3.250
3.260
3.270
3.280
3.290
3.300
3.310
3.320
3.330
3.340
3.350
3.360
3.370
3.380
3.390
3.400
3.410
3.420
3.430
3.440
3.450
3.460
3.470
3.480
3.490
3.500
3.510
3.520
3.530
3.540
3.550
3.560
3.570
3.580
3.590
3.600
3.610
3.620
3.630
3.640
3.650
3.660
3.670
3.680
3.690
3.700
3.710
3.720
3.730
3.740
3.750
3.760
3.770
3.780
3.790
3.800
3.810
3.820
3.830
3.840
3.850
3.860
3.870
3.880
3.890
3.900
3.910
3.920
3.930
3.940
3.950
3.960
3.970
3.980
3.990
4.000
4.010
4.020
4.030
4.040
4.050
4.060
4.070
4.080
4.090
4.100
4.110
4.120
4.130
4.140
4.150
4.160
4.170
4.180
4.190
4.200
4.210
4.220
4.230
4.240
B
Długość kształt krawędzi tnącej
2.300
Dodatkowe informacje
    Brak dostępnego sprzętu
Preview - Generation