카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f14/f14_01/2495_33_05500_asmtab.prj},{NB=2495.33.05500.010(0)},{TYP=33},{HUBMAX=10.000},{HUB=0},{NENN=5500},{ZD=108.000},{SD=37.000},{NM=M100x2},{L=26.000},{T=41.000},{GL=19.000},{D1=95.000},{DK=98.000},{M=100},{KSD=81.000},{KSH=10.000},{FL=12.300},{SRD=40.000},{PPATH=f14_01_99/2495_33_05500_asmsbl.prj},{ZTC=84669400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
2495.33.05500.010
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Order variables
Table variables
Company
FIBRO
Description
2495.33.05500. - Manifold-Cylinder 5500 daN, compact design
Bill of material
2495.33.05500.010
TYPDESC
Federtyp
FLACHBAUWEISE
HUBMAX
Stroke max.
10.000
10.000
NENN
Nennkraft
5500
ZD
Cylinder diameter
108.000
SD
Piston rod diameter
37.000
L
Length
26.000
26.000
BC
Order No
2495.33.05500.010
2495.33.05500.010
HUB
Stroke
NM
Thread size
M100x2
LMIN
Length
16.000
T
Screw-in length
41.000
41.000
GL
Thread length
19.000
D1
95.000
DK
Kernlochdurchmesser
98.000
M
Thread
100
KSD
Kolbenscheibendurchmesser
81.000
KSH
Kolbenscheibenhöhe
10.000
FL
Guide length
12.300
SRD
Sicherungsringdurchmesser
40.000
ZTC
Customs tariff number
84669400
뒤로
다음
암호
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
CAD