카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_11/2490_94_14_00750_asmtab.prj},{NB=2490.94.14.00750.016},{DOC=2490_94_14_00750_pdf},{FA=750},{PA=150},{HUBMAX=16.000},{HUB=0},{ZD=32.000},{SD=20.000},{LN=77.000},{ARN=11.500},{GASVOL=0.024},{PFAKTOR=1.486},{R=1.000},{G2=71.000},{PPATH=f15_04_11_99/2490_94_14_00750_asmsbl.prj},{GEW=0.280},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
2490.94.14.00750.016
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Order variables
Table variables
Company
FIBRO
Description
2490.94.14.00750. - Compact gas spring, for composite panel, with connecting nipple
Bill of material
2490.94.14.00750.016
FA
Initial spring force
750
HUBMAX
Stroke max.
16.000
16.000
ZD
Cylinder diameter
32.000
SD
Piston rod diameter
20.000
L
Length
93.000
93.000
BC
Order No
2490.94.14.00750.016
2490.94.14.00750.016
DOC
Catalog page
2490_94_14_00750_pdf
PA
Filling pressure
150
FE
Final spring force
1114.500
1114.500
HUB
FHUB
750.000
LN
Pressed length
77.000
77.000
ARN
11.500
GASVOL
0.024
0.024
PFAKTOR
1.486
1.486
GEW
Weight
0.280
0.280
ZTC
Customs tariff number
84879090
뒤로
다음
암호
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
CAD