피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_07/2488_94_13_20000_asmtab.prj},{NB=2488.94.13.20000.100},{DOC=2488_94_13_20000_pdf},{FA=20000},{PA=150},{HUBMAX=100.000},{HUB=0},{ZD=195.000},{SD=130.000},{LN=260.000},{ARN=33.500},{GASVOL=4.140},{PFAKTOR=1.470},{PPATH=f15_04_07_99/2488_94_13_20000_asmsbl.prj},{GEW=36.090},{ZTC=84879090}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
2488.94.13.20000.100
HELP_VARIABLE
뒤로
다음
Order variables
Table variables
Company
FIBRO
Description
2488.94.13.20000. - Gas spring HEAVY DUTY, for composite panel, with connecting nipple
Bill of material
2488.94.13.20000.100
FA
Initial spring force
20000
HUBMAX
Stroke max.
100.000
100.000
ZD
Cylinder diameter
195.000
SD
Piston rod diameter
130.000
L
Length
360.000
360.000
BC
Order No
2488.94.13.20000.100
2488.94.13.20000.100
DOC
Catalog page
2488_94_13_20000_pdf
PA
Filling pressure
150
HUB
FHUB
20000.000
LN
Pressed length
260.000
260.000
ARN
33.500
GASVOL
4.140
4.140
PFAKTOR
1.470
1.470
GEW
Weight
36.090
36.090
ZTC
Customs tariff number
84879090
뒤로
다음
암호
추가 정보
사용 가능한 관련 장비가 없습니다.
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
CAD