您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f15/f15_04/f15_04_11/2490_94_14_01000_asmtab.prj},{NB=2490.94.14.01000.016},{DOC=2490_94_14_01000.pdf},{FA=1000},{PA=150},{HUBMAX=16.000},{HUB=0},{ZD=38.000},{SD=20.000},{LN=84.000},{ARN=10.500},{GASVOL=0.036},{PFAKTOR=1.509},{R=1.000},{G2=78.000},{PPATH=f15_04_11_99/2490_94_14_01000_asmsbl.prj},{GEW=0.420},{ZTC=84879090}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
2490.94.14.01000.016
HELP_VARIABLE
後退
Next
订购衍生型
表格衍生型
公司
FIBRO
描述
2490.94.14.01000. - Compact gas spring, for composite panel, with connecting nipple
明细表
2490.94.14.01000.016
FA
开始弹力
1000
HUBMAX
16.000
16.000
ZD
Cylinder diameter
38.000
SD
Piston rod diameter
20.000
L
长度
100.000
100.000
BC
订购编号
2490.94.14.01000.016
2490.94.14.01000.016
DOC
目录页
2490_94_14_01000.pdf
PA
充气压力
150
FE
最后的弹簧力
1509.000
HUB
FHUB
1000.000
LN
Pressed length
84.000
84.000
ARN
10.500
GASVOL
0.036
0.036
PFAKTOR
1.509
GEW
体重
0.420
0.420
ZTC
海关税号
84879090
後退
Next
Code
Additional Information
No related equipment available
Preview - Generation
CAD
PDF
3D
2D
CAD